• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pressure Regulator GF1-2506-RS2-VAR

Pressure Regulator GF1-2506-RS2-VAR

【Product Specifications】
・Side pressure gauge: Input/25MPa, Output/0.6MPa
・Fittings: Inlet/W22 right cap nut, Exit/1/4 SUS pulp fitting or Rc1/4 (PT1/4 female screw)
・Used pressure: Inlet/14.8MPa (max), Exit/0.4MPa (max)
・Material: Body/brass, Valve sheet/TeflonR or Daiflon, Diaphragm/nitrile rubber, TeflonR
・Flow rate: 25L/min
・Weight: 1.5kg
・Model number: GF1-2506-RS2-V
・Type: Cylinder mounting type outlet with valve 1 step method
・Target gas: Ar
・GF series

Part Number
1-9309-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-9309-11 in the Pressure Regulator GF1-2506-RS2-VAR series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9309-11 ในชุด Pressure Regulator GF1-2506-RS2-VAR