(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PRN-41 + คลองเลื่อย อิเล็กโทรด pH
·จอแสดงผล:วิธี อิเล็กโทรด แก้ว / pH อุณหภูมิเวลาสำหรับดิน (วิธี อิเล็กโทรด เคลือบ ฟิล์ม ไนเตรต ประจุไฟฟ้า ) / ความเข้มข้นของไนเตรตอุณหภูมิเวลา อิเล็กโทรด แพลทินัมเปรียบเทียบวิธี อิเล็กโทรด / เอ๊ะเวลา
· pH:ช่วงการวัด ความละเอียด/ 0 - 14, 0.01, ช่วงการแสดงผล / 0.01 - 14.00
· mV:ความละเอียด/ 1 mV ช่วงการแสดงผล / -1999 ถึง 1999 mV
·เอ๊ะ (mV):ช่วงการวัด ความละเอียด/ -793 ถึง 999.1 mV ช่วงการแสดงผล / -1999 ถึง 1999 mV
· NO3-N:ช่วงการวัด ความละเอียด/ 50 - 5000 มก. / ลิตร 1 มก. / ลิตรช่วงการแสดงผล / 0 - 9999 มก. / ลิตร
·อุณหภูมิ:ช่วงการวัด ความละเอียด/ 0 - 50 ℃ 0.1 ℃ช่วงการแสดงผล / 0.0 - 99.9 ℃
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9188-01 ในชุด เครื่องวัด pH ดิน PRN-41 + คลองเลื่อย อิเล็กโทรด pH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง