(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน รุ่นซูเปอร์ดีลักซ์GLD-202BB

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน รุ่นซูเปอร์ดีลักซ์GLD-202BB

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-898-32

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    170×515.5×249.5
  • น้ำหนัก(g)
    31000
  • ท่อนำเข้า
    KF-25mm
  • น้ำมัน ใช้
    SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    บัลลาสต์แก๊สปิด: 6.7 × 10⁻⁴,บัลลาสต์แก๊สเปิด: 6.7 × 10⁻³
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1,100 มล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 ถึง 120 V / 200 ถึง 240 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    200/240 (50/60 เฮิร์ตซ์)
รหัสรุ่น
1-898-32 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 109,807.00

฿ 102,482.87

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    170×515.5×249.5
  • น้ำหนัก(g)
    31000
  • ท่อนำเข้า
    KF-25mm
  • น้ำมัน ใช้
    SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    บัลลาสต์แก๊สปิด: 6.7 × 10⁻⁴,บัลลาสต์แก๊สเปิด: 6.7 × 10⁻³
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1,100 มล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 ถึง 120 V / 200 ถึง 240 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    200/240 (50/60 เฮิร์ตซ์)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GLD-202BB
·ความเร็วไอเสีย (50/60 เฮิร์ตซ์) (L / นาที):200/240
· ความดัน สูงสุด (ต่อปี):บัลลาสต์แก๊สปิด 6.7 x 10 ^ -1pa บัลลาสต์แก๊สเปิด 6.7 pa
· น้ำมัน ใช้:SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
·ปริมาณ น้ำมัน:1100 มล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:เฟสเดียว 100 - 120 V / 200 - 240 V
·น้ำหนัก:31 กก
·ท่อไอดี:KF-25mm
·ขนาด:170 × 515.5 × 249.5 มม
· * อแดปเตอร์/ตัวแปลง สายยาง ยาง และ แคลมป์ยึด ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-898-32

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    170×515.5×249.5
  • น้ำหนัก(g)
    31000
  • ท่อนำเข้า
    KF-25mm
  • น้ำมัน ใช้
    SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    บัลลาสต์แก๊สปิด: 6.7 × 10⁻⁴,บัลลาสต์แก๊สเปิด: 6.7 × 10⁻³
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1,100 มล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 ถึง 120 V / 200 ถึง 240 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    200/240 (50/60 เฮิร์ตซ์)
รหัสรุ่น
1-898-32 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 109,807.00

฿ 102,482.87

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1