(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน รุ่นซุปเปอร์ดีลักซ์ Gld - 137cc

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน รุ่นซุปเปอร์ดีลักซ์ Gld - 137cc

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-898-15

รหัสรุ่น
1-898-15 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 92,727.00

฿ 86,542.11

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GLD-137CC
·ความเร็วไอเสีย (50/60 เฮิร์ตซ์) (L / นาที):135/162
· ความดัน สูงสุด (ต่อปี):บัลลาสต์แก๊สปิด 6.7 x 10 ^ -1pa บัลลาสต์แก๊สเปิด 6.7 pa
· น้ำมัน ใช้:SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
·ปริมาณ น้ำมัน:1,000 มล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:เฟสเดียว 100 - 120 V / 200 - 240 V
·น้ำหนัก:29 กก
·ท่อไอดี:KF-25mm
·ขนาด:170 × 487.5 × 249.5 มม
· * อแดปเตอร์/ตัวแปลง สายยาง ยาง และ แคลมป์ยึด ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-898-15

รหัสรุ่น
1-898-15 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 92,727.00

฿ 86,542.11

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1