1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงเก็บตัวอย่าง DS อะลูมิเนียม 5 ลิตร

SAMPLING BAG

ถุงเก็บตัวอย่าง DS อะลูมิเนียม 5 ลิตร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 970.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:5 ล
· วัสดุ:กระเป๋า / PET ( การเคลือบผิว อะลูมิเนียม ) ฝาครอบ/ ซิลิคอน
· ความหนา:25μm
·มี ฝาครอบ
·ความจุ:5 ล
·ขนาด:330 x 330 มม
·เคลือบ อะลูมิเนียม DS

รหัสสินค้า
1-8922-04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 970.00

฿ 776.00

SAMPLING BAG 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 330×330mm รายละเอียด มีฝาครอบ วัสดุ กระเป๋า/ PET ( การเคลือบผิว อะลูมิเนียม ), ฝาครอบ/ Shore A
ความจุ 5L รหัสสินค้า 5L ความหนา 25μm
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท (เคลือบ อะลูมิเนียม DS) สเปค เคลือบ อะลูมิเนียม DS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-8922-04 ในชุด ถุงเก็บตัวอย่าง DS อะลูมิเนียม 5 ลิตร