(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ: ± 1.0 ℃ (-20.0 - 40.0 ℃), ± 2.0 ℃ (-40.0 ถึง -20.1 ℃, 40.1 - 70.0 ℃), ± 3.0 ℃ (70.1 - 99.9 ℃)
· วัสดุ: ตัวเครื่อง PC (โพลีคาร์บอเนต), เรซิ่น ABS, สายไฟ/ PU (โพลียูรีเทน)
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: เทอร์มิสเตอร์, ความยาว สายไฟ / ประมาณ 1 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เซนเซอร์ / φ3 x 25 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: โซล่าเซลล์ (ประมาณ 100lx ขึ้นไป)
·กัน กันน้ำ: เทียบเท่ากับ IP67
·ขนาด: 104 × 15 × 41 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 54g
·ช่วงการแสดงอุณหภูมิ (℃): -40.0 ถึง +99.9
· ความละเอียด (℃): 0.1
·หมายเลข รุ่น : AD-5656SL
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-8826-11 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แสงอาทิตย์ AD-5656SL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง