• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/9 to 4:00 24/9/2018. We apologize for the inconvenience.
Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump P100DZA 100L/Min, 120L/Min

Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump P100DZA 100L/Min, 120L/Min

Standard Unit Price:
-
Days to Ship :
24 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: P100DZA
・Exhaust speed (50/60Hz) (L/min): 100/120
・Achieving pressure: 6.7 x 10^-2Pa
・Power supply: AC100V 50/60Hz 200W
・Size (mm): 488 x 165 x 311
・Weight (kg): 26
・Power cord length: 2.5m (3P plug, with conversion adapter)
・Oil amount: 1.8L
・Inlet port size: NW25
・Lambda
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
24 Day(s) or more
-

Part Number : 1-8787-02
Days to Ship 24 Day(s) or more