(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นออกซิเจน 1 ม. (Curl Cord Type)

มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นออกซิเจน 1 ม. (Curl Cord Type)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8752-02

รหัสรุ่น
1-8752-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 51,422.00

฿ 41,137.60

Gas Monitor 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : XO-326ALB
·หลักการตรวจจับ: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก ไดอะแฟรม
·วิธีการตรวจจับ: การแพร่กระจาย
·ความเร็วในการตอบสนอง: 20 วินาทีหรือน้อยกว่า
· ความแม่นยำ: +/- 0.5vol%
·การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน : 19.5vol% หรือน้อยกว่า
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA alkaline dry cell x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·อายุแบตเตอรี่: ประมาณ 8000 ชั่วโมงต่อเนื่อง
·ความยาว สายต่อเซนเซอร์ : 1 ม. (ชนิดสายขด)
·ขนาด: 66 × 29 × 120 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 265g
· อุปกรณ์เสริม: เคส หนัง ตัวกรองสัญญาณ x 2
·ตรวจจับก๊าซ: ออกซิเจน
·ช่วงการวัด: 0 - 40vol%

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8752-02

รหัสรุ่น
1-8752-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 51,422.00

฿ 41,137.60

Gas Monitor 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1