(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากกาสีแดง รุ่น PEN-R-ON2 สำหรับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น แบบอัตโนมัติ
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น ชนิดพล็อตกราฟแบบอัตโนมัติ รุ่น TH-27R
[คุณสมบัติ]
• สีหมึกปากกา : สีแดง
• แบรนด์ : AS ONE
• 1 กล่องบรรจุ ตลับหมึก 2 ชุด
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 80×90×10 mm
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น ชนิดพล็อตกราฟแบบอัตโนมัติ รุ่น TH-27R
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-8327-19 ในชุด ปากกาสำหรับ เครื่องบันทึก เทอร์โมไฮโกรอัตโนมัติที่ งานละเอียด PEN-R-ON2 สีแดง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง