(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-8292-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 129,634.00 ฿ 120,987.41 |
GAS MONITOR | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : GHS-8AT (100)
· ความแม่นยำ: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ / + / - 5% FS, อุณหภูมิ / + / - 3 ℃
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 - 40 ℃
·การสุ่มตัวอย่าง: 1, 5, 10, 15, 30, 60 นาที
·อินเทอร์เฟซ: USB2.0
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA alkaline dry cell x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ประมาณ 89 x 148 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 390g
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP66, 67
·ช่วงการวัด: 0 - 100 ppm
· ความละเอียด: 1 หน้าต่อนาที
รหัสรุ่น |
---|
1-8292-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 129,634.00 ฿ 120,987.41 |
GAS MONITOR | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง