(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-7582-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 34,948.00 ฿ 27,958.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TXN-25A
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ ( เซนเซอร์ pt / เทอร์โมคัปเปิล Class K):0.0 - 200.0 ℃ / 0 - 500 ℃.
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID, เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:AC100 / 200 โวลต์ 25 ก
·ประเภทตัวจับเวลา:Autostart, auto-stop, SV start
·ตั้งเวลาตั้งเวลาได้:1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที
· ความแม่นยำ บ่งชี้อุณหภูมิ:+/- 2 ℃หรือ +/- 0.3% + 1 หลักแล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
· เอาต์พุต:อุปกรณ์ควบคุม แรงดัน เอาต์พุต / AC100 / 200 V 25 A, เอาต์พุต หน้าสัมผัสแจ้งเตือน / AC100 / 200 V 2.4 A
· สายพาวเวอร์:ไม่ (เชื่อมต่อกับขั้วจ่ายไฟที่แผงขั้วต่อด้านหลัง)
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:เบรกเกอร์ กระแสเกิน
·ขนาด:190 × 239 × 220 มม
· * เซนเซอร์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจโปรดเลือกหนึ่งใน รูปทรง พิมพ์ตาม การใช้งาน (ไม่มี ชนิดของคอนเนคเตอร์)
· * ไม่รวม สายพาวเวอร์อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสรุ่น |
---|
1-7582-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 34,948.00 ฿ 27,958.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง