• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Small Pressure Indicator D-Type φ40 R1/82.5

Small Pressure Indicator D-Type φ40 R1/82.5

【Product Specifications】
・Model number: 2.5
・Type: D type, embedding type
・Connection size: R1/8
・Pressure range (MPa): 0 - 2.5
・Minimum scale (MPa): 0.100
・Accuracy: +/-3.0%FS
・Material: Frame/ABS resin, Wetted part/brass
・Main unit size: φ40mm

Part Number
1-7515-07
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7515-07 in the Small Pressure Indicator D-Type φ40 R1/82.5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7515-07 ในชุด Small Pressure Indicator D-Type φ40 R1/82.5