Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/81.6

Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/81.6

【Product Specifications】
・Model number: 1.6
・Type: A type, vertical type
・Connection size: R1/8
・Pressure range (MPa): 0 - 1.6
・Minimum scale (MPa): 0.05
・Accuracy: +/-3.0%FS
・Material: Frame/ABS resin, Wetted part/brass
・Main unit size: φ40mm

Part Number
1-7514-06
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7514-06 in the Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/81.6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7514-06 ในชุด Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/81.6