• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/80.1

Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/80.1

【Product Specifications】
・Model number: 0.1
・Type: A type, vertical type
・Connection size: R1/8
・Pressure range (MPa): 0 - 0.1
・Minimum scale (MPa): 0.005
・Accuracy: +/-3.0%FS
・Material: Frame/ABS resin, Wetted part/brass
・Main unit size: φ40mm

Part Number
1-7514-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7514-01 in the Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/80.1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7514-01 ในชุด Small Pressure Indicator A-Type φ40 R1/80.1