• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B1.0

Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B1.0

【Product Specifications】
・Model number: 1.0
・Type: D type, embedding type
・Connection size: G1/4B
・Pressure range (MPa): 0 - 1.0
・Minimum scale (MPa): 0.02
・Accuracy: +/-1.6%FS
・Material: Frame/SPCD Chromium plating, Wetted part/brass
・Main unit size: φ50mm

Part Number
1-7513-05
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7513-05 in the Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B1.0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7513-05 ในชุด Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B1.0

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)