Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B0.25

Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B0.25

【Product Specifications】
・Model number: 0.25
・Type: D type, embedding type
・Connection size: G1/4B
・Pressure range (MPa): 0 - 0.25
・Minimum scale (MPa): 0.005
・Accuracy: +/-1.6%FS
・Material: Frame/SPCD Chromium plating, Wetted part/brass
・Main unit size: φ50mm

Part Number
1-7513-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7513-02 in the Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B0.25 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7513-02 ในชุด Small Pressure Indicator D-Type φ50 G1/4B0.25

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)