Small Pressure Indicator A-Type φ50 G1/4B-0.1

Small Pressure Indicator A-Type φ50 G1/4B-0.1

【Product Specifications】
・Model number: -0.1
・Type: A type, vertical type
・Connection size: G1/4B
・Pressure range: -0.1 - 0MPa
・Minimum scale (MPa): 0.002
・Accuracy: +/-1.6%FS
・Material: Frame/SPCD Chromium plating, Wetted part/brass
・Main unit size: φ50mm

Part Number
1-7512-08
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7512-08 in the Small Pressure Indicator A-Type φ50 G1/4B-0.1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7512-08 ในชุด Small Pressure Indicator A-Type φ50 G1/4B-0.1