1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัด Manostar (เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดันแบบละเอียดประสิทธิภาพสูง)WO81FN10E

Pressure gauge

เครื่องวัด Manostar (เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดันแบบละเอียดประสิทธิภาพสูง)WO81FN10E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,847.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WO81FN10E
· พิสัย:0 - 10 กิโลปาสคาล
· ตำแหน่ง สำหรับติดตั้งแนวตั้งติดตั้งจากแนวนอนขึ้นเป็นทางเลือก
· ความแม่นยำ:+/- 1.5% FS
·วิธีการวัด ความดัน:ประเภท ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
·วิธี องค์ประกอบ:วิธี ไดอะแฟรม (ยางซิลิโคน)
·น้ำหนัก:ประมาณ 270 g
·วิธีการ สเกลวัด:คำแนะนำ มุม กว้าง 270 ° (ความยาว สเกลวัด 170 มม.)
· ขั้วกระแสไฟฟ้า ฝาครอบ:นอกจากนี้ยังมี ท่อเหล็ก ด้านหลังของ ขั้วกระแสไฟฟ้า ซ้ายและขวา 2 ด้านโดยการเปลี่ยน ฝาครอบ ของ ซีล สีแดง ความดัน สูงและ ซีล สีน้ำเงิน ความดัน ต่ำ
· ตัวเครื่อง เครื่องมือ ทนต่อ ความดัน:ประมาณ 0.2 mpa
· ทนการสั่นสะเทือน:5 - 10 hz, 10 mm, 10 - 50 hz, ความเร่งรวมแอมพลิจูด 39 m / s ^ 2 (3 แกน ทิศทางละ 2 ชม.)
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก:100 m / s ^ 2 (3 แกน ทิศทางละ 6 ครั้ง)
·บรรยากาศก๊าซที่ใช้งานได้:อากาศและก๊าซไม่กัดกร่อน (ปิดใช้งานของเหลว)
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ) ทำ หัวฉีด สายยาง ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ7มม.)
·ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:-10 ถึง + 50 ℃
·การใช้งานความชื้นโดยรอบ:90% RH หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
1-750-07 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,847.96

฿ 7,744.36

Pressure gauge 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-750-07 ในชุด เครื่องวัด Manostar (เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดันแบบละเอียดประสิทธิภาพสูง)WO81FN10E