(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:100MZ
·ช่วงการวัด (มม.):0.03 - 1.00
·คลองเลื่อย 25 แพ็ค
· วัสดุ:เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
·ความหนาของใบ:0.03 · 0.04 · 0.05 · 0.06 · 0.07 · 0.08 · 0.09 · 0.10 · 0.11 · 0.12 · 0.13 · 0.14 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.35 · 0.40 · 0.45 · 0.50 · 0.60 · 0.70 · 0.80 · 0.90 · 1.00 มม.
·ความยาวใบ:100 มม
·ความกว้างของใบไม้:12.7 มม
·น้ำหนัก 100 กรัม
ความยาวของใบ(mm) | 100 | ความกว้างใบ(mm) | 12.7 | วัสดุ ใบ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบ(mm) | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 | ช่วงการวัดค่า(mm) | 0.03 ถึง 1.00 | น้ำหนัก(g) | 100g |
รายละเอียดของ วัสดุ | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | รายละเอียด | คลองเลื่อย แผ่นดิสก์ 25 แผ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7194-03 ในชุด เกจวัดความหนา 25 แพ็ค คลองเลื่อย 100mZ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง