• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sensor Probe for Waterproof Digital Thermometer Surface Temperature, Small Area

Sensor Probe for Waterproof Digital Thermometer Surface Temperature, Small Area

【Product Specifications】
・Surface temperature, small area
・Sensor probe
・Model number: KS-500S
・Temperature range: -40 - 500℃
・Sensor size (diameter x length mm): φ6 x 12

Part Number
1-6785-34
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
15 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6785-34 in the Sensor Probe for Waterproof Digital Thermometer Surface Temperature, Small Area series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6785-34 ในชุด Sensor Probe for Waterproof Digital Thermometer Surface Temperature, Small Area

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)