(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·อุณหภูมิ พื้นผิว
· โพรบวัด เซนเซอร์
·หมายเลข รุ่น:KS-250
·ช่วงอุณหภูมิ:-40 - 250 ℃
·ขนาด เซนเซอร์:19 x 16 มม
สเปค | หัววัดเซนเซอร์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | KS-250 | รายละเอียด | อุณหภูมิ พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (โพรบวัด เซนเซอร์) อุณหภูมิ พื้นผิว -40 ถึง 250°C | ขนาด เซนเซอร์ | 19×16mm | [ช่วงอุณหภูมิ] | -40 to 250°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง