(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับเครื่องปรับอากาศการตอบสนองความเร็วสูง
· โพรบวัด เซนเซอร์
·หมายเลข รุ่น:KS-310
·ช่วงอุณหภูมิ:-40 - 300 ℃
·ขนาด เซนเซอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาวมม.):φ1.6 x 100
สเปค | หัววัดเซนเซอร์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | KS-310 | รายละเอียด | ชนิดแคบของของเหลว/อุณหภูมิกลาง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (โพรบวัด เซนเซอร์) ชนิดแคบของของเหลว/อุณหภูมิกลาง | [ช่วงอุณหภูมิ] | -40 ถึง 300°C | ขนาด เซนเซอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ยาว มม.) | ø 1.6×100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง