(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวกรองลม IDG10-03 เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน rc3 / 8

ตัวกรองลม IDG10-03 เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน rc3 / 8

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6761-02

  • รหัสรุ่น/ Part number
    IDG10-03
  • องค์ประกอบ
    เครื่องทำลมแห้ง เบรน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • พิมพ์รายละเอียด
    กรองอากาศ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความดันลม ที่ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(ปะ)
    0.3 ถึง 0.85
  • ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ(mm)
    Rc 3/8
  • ออกจากจุดน้ำค้าง ความดัน
    -20°C (อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ 125 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศ เต้ารับ 100 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศเรือ 25 ลิตร/นาที ความดันลม เต้าเสียบ 0.7 MPa อุณหภูมิ 25°C)
  • ของไหลใช้งาน
    อากาศอัด
รหัสรุ่น
1-6761-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 39,595.00

฿ 31,676.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รหัสรุ่น/ Part number
    IDG10-03
  • องค์ประกอบ
    เครื่องทำลมแห้ง เบรน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • พิมพ์รายละเอียด
    กรองอากาศ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความดันลม ที่ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(ปะ)
    0.3 ถึง 0.85
  • ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ(mm)
    Rc 3/8
  • ออกจากจุดน้ำค้าง ความดัน
    -20°C (อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ 125 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศ เต้ารับ 100 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศเรือ 25 ลิตร/นาที ความดันลม เต้าเสียบ 0.7 MPa อุณหภูมิ 25°C)
  • ของไหลใช้งาน
    อากาศอัด

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:IDG10-03
· ของไหล ใช้:อากาศอัด
·อากาศ เต้ารับ ความดัน:-20 ℃ (ค่าธรรมเนียม อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ มีอัตราการเติมอากาศ 125 ลิตร / นาที อัตราการไหล อากาศ เต้ารับ 100 ลิตร / นาที อัตราการไหล อากาศในเรือ 25 L / นาที ความดันลม เต้าเสียบ 0.7 mpa เมื่ออุณหภูมิ 25 ℃)
· ความดันลม เต้าเสียบ:0.3 - 0.85 mpa
·การกำหนดค่า:เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:RC3 / 8

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6761-02

  • รหัสรุ่น/ Part number
    IDG10-03
  • องค์ประกอบ
    เครื่องทำลมแห้ง เบรน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • พิมพ์รายละเอียด
    กรองอากาศ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความดันลม ที่ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(ปะ)
    0.3 ถึง 0.85
  • ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ(mm)
    Rc 3/8
  • ออกจากจุดน้ำค้าง ความดัน
    -20°C (อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ 125 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศ เต้ารับ 100 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศเรือ 25 ลิตร/นาที ความดันลม เต้าเสียบ 0.7 MPa อุณหภูมิ 25°C)
  • ของไหลใช้งาน
    อากาศอัด
รหัสรุ่น
1-6761-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 39,595.00

฿ 31,676.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1