(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี่ปิดผนึกด้วยน้ำมัน 156 × 344.5 × 199.5 มม. 1 ขั้นตอน

ปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี่ปิดผนึกด้วยน้ำมัน 156 × 344.5 × 199.5 มม. 1 ขั้นตอน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-672-07

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    156×341×199.5
  • รุ่น
    สเตจ เดียว ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงขนาดเล็ก
  • น้ำหนัก(g)
    11000
  • น้ำมัน ใช้
    SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    156 × 341 × 199.5 มม. สเตจ เดียว
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    9.3×10⁻³
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อนำเข้า (OD) × (ID) มม
    18×14(M20×P1)
  • ปริมาณ น้ำมัน
    360 มล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    50/60 (50/60 เฮิร์ตซ์) (มีประสิทธิภาพ)
รหัสรุ่น
1-672-07 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 50,107.00

฿ 40,085.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    156×341×199.5
  • รุ่น
    สเตจ เดียว ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงขนาดเล็ก
  • น้ำหนัก(g)
    11000
  • น้ำมัน ใช้
    SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    156 × 341 × 199.5 มม. สเตจ เดียว
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    9.3×10⁻³
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อนำเข้า (OD) × (ID) มม
    18×14(M20×P1)
  • ปริมาณ น้ำมัน
    360 มล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    50/60 (50/60 เฮิร์ตซ์) (มีประสิทธิภาพ)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
・Model number: 〇G-50SA
·ประเภท: 1 ประเภท สเตจ
·ความเร็วไอเสีย (มีประสิทธิภาพ) (L / min): 50/60 (50/60 Hz)
·บรรลุ ความดัน (Pa): 9.3 (7 x 10 ^ -2Torr)
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 1 เฟส 100
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ (OD) x (ID) มม.: 18 x 14 (M20 x P1)
· น้ำมัน ใช้: SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
·ปริมาณ น้ำมัน : 360 มล
·ขนาด: 156 × 344.5 × 199.5 มม
·น้ำหนัก: 11 กก
·ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงขนาดเล็ก
· * เมื่อใช้ ท่อเหล็ก เต้าเสียบ มีขนาดเล็กกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ท่อเหล็ก เต้าเสียบ ของปั๊มความเร็วไอเสียที่มีประสิทธิภาพอาจลดลงเล็กน้อย มีการติดตั้ง กลไก ป้องกันการไหลย้อนกลับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-672-07

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    156×341×199.5
  • รุ่น
    สเตจ เดียว ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงขนาดเล็ก
  • น้ำหนัก(g)
    11000
  • น้ำมัน ใช้
    SMR-100 (รวมอยู่ด้วย)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    156 × 341 × 199.5 มม. สเตจ เดียว
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    9.3×10⁻³
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อนำเข้า (OD) × (ID) มม
    18×14(M20×P1)
  • ปริมาณ น้ำมัน
    360 มล
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    50/60 (50/60 เฮิร์ตซ์) (มีประสิทธิภาพ)
รหัสรุ่น
1-672-07 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 50,107.00

฿ 40,085.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1