(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-671-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 76,623.00 ฿ 71,512.25 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
・Model number: 〇DA-60D
·ความเร็วไอเสีย (L / min): 60/72 (50/60 Hz)
·บรรลุ ความดัน (kPa): 3.32
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ (OD) x (ID) มม.: 14 x 9
·ตัวป้องกันความร้อนภายใน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V, 50/60 Hz
·ขนาด (มม.): 156 × 358 × 238
·น้ำหนัก (กก.): 19
·วัสดุหน่วยสัมผัสแก๊ส: หัวปั๊ม / หล่ออลูมิเนียม, วาล์วไอดีและไอเสีย / สแตนเลส, ไดอะแฟรม / EPDM (ยางเอทิลีนโพรพิลีน)
· * วาล์ว ขนถ่ายเป็นตัวเลือก ( กลไก ที่กำจัด ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ระหว่าง หัว ปั๊มและภายนอกโดยการสูดอากาศภายนอกเข้าไปใน หัว ปั๊มเมื่อ ปั๊มสุญญากาศ ชนิด ไดอะแฟรม หยุดทำงาน)
รหัสรุ่น |
---|
1-671-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 76,623.00 ฿ 71,512.25 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง