(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:K-100
·ขนาด (มม.):395 × 280 × 480
·ความเร็วป้อน ใบมีดลบคม ด:130 - 200 เมตรนาที (ผันแปร)
·ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:200 x 200 มม
· ความลึก:150 มม
·ความสูงที่ตัดได้:Max75mm
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50, 60 เฮิร์ตซ์
· การใช้พลังงาน:100W
·จัดอันดับเวลาการใช้งาน:30 นาที (ต่อเนื่อง)
·น้ำหนัก:5.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:1 คัตเตอร์ (K-100-2), ไม้บรรทัด มุม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6702-01 ในชุด เลื่อยK-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง