(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มดูด น้ำมัน- น้อยลง 20/23 ลิตร / นาที

ปั๊มดูด น้ำมัน- น้อยลง 20/23 ลิตร / นาที

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6685-13

รหัสรุ่น
1-6685-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,495.00

฿ 25,196.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:Rocker410
·ปล่อย อัตราการไหล (50/60 hz):20/23 ลิตร / นาที
·บรรลุ ความดัน:4 กิโลปาสคาล
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:8 มม
·เสียงรบกวน:52 เดซิเบล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:110 V +/- 10% 100W
· รูปทรง เต้ารับ:3P (ไม่มีปลั๊กแปลง)
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.7 ม
·ขนาด:298 × 143 × 172 มม
·น้ำหนัก:5.2 กก
· อุปกรณ์เสริม:กับดักผู้ ตัวปรับแรงดันลม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6685-13

รหัสรุ่น
1-6685-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,495.00

฿ 25,196.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1