1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF1-2506-RN-VO

AON MEASURING TOOL

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF1-2506-RN-VO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa, เอาต์พุต/0.6 MPa
·ฟิตติ้ง: ฝาเกลียว เต้าเสียบ / W22 ด้านขวา, ทางออก / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง φ6มม. หรือ Rc1 / 4 ( สกรู ตัวเมีย PT1 / 4)
· ความดัน ใช้: เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), ทางออก / 0.4 MPa (สูงสุด)
·วัสดุ: ตัวถัง / ทองเหลือง, แผ่นวาล์ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์หรือ Daiflon, ยางไดอะแฟรม / ไนไตรล์, ฟลูออโรโพลีเมอร์
· อัตราการไหล: 25 ลิตร / นาที
·น้ำหนัก: 1.5 กก
·หมายเลข รุ่น : GF1-2506-RN-V
·ประเภท: เต้ารับ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ พร้อม วาล์ว วิธี 1 ขั้น
·ก๊าซเป้าหมาย: O2
·ซีรีส์ GF

รหัสสินค้า
1-6666-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1