(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa, เอาต์พุต/0.6 MPa
·ฟิตติ้ง: ฝาเกลียว เต้าเสียบ / W22 ด้านซ้าย, ทางออก / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง φ6มม. หรือ Rc1 / 4 ( สกรู ตัวเมีย PT1 / 4)
· ความดัน ใช้: เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), ทางออก / 0.4 MPa (สูงสุด)
·วัสดุ: ตัวถัง / ทองเหลือง, แผ่นวาล์ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์หรือ Daiflon, ยางไดอะแฟรม / ไนไตรล์, ฟลูออโรโพลีเมอร์
· อัตราการไหล: 25 ลิตร / นาที
·น้ำหนัก 1.9 กก
·หมายเลข รุ่น : GF2-2506-LN-V
·ประเภท: เต้ารับ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ พร้อม วาล์ว 2 ขั้น
·ก๊าซเป้าหมาย: H2
·ซีรีส์ GF
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | GF2-2506-LN-V | ชนิด | สองขั้นตอนพร้อม วาล์ว ทางออกแบบ เต้ารับ กระบอกสูบ | น้ำหนัก | 1.9 กก. |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง/ ทองเหลือง, บ่า วาล์ว / ฟลูออโรเรซิ่น (R) หรือไดฟลอน (R), ไดอะแฟรม/ ยางไนไตรล์/ ฟลูออโรเรซิ่น (R) | รายละเอียด | จีเอฟซีรีส์ | ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาเกลียว ด้านซ้าย เต้าเสียบ /W22 , เต้ารับ / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง ขนาด ⌀6 มม. หรือ Rc1/4 (เกลียวใน PT1/4) |
ความดันในการใช้งาน | เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), เต้ารับ/0.4 MPa (MAX) | อัตราการไหล | 25 ลิตร/นาที | ก๊าซที่สอดคล้องกัน | H2 |
เกจวัดความดัน ด้านข้าง | เกจวัดความดัน ด้านอินพุต /25 MPa, เกจวัดความดัน ด้าน เอาต์พุต /0.6 MPa | หมายเลขชิ้นส่วน | GF2-2506-LN-V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6666-05 ในชุด ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF2-2506LNV
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง