(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TR-30
· มิเตอร์วัดไฟ ความขุ่น
·หลักการวัด: โฟโตเมตรีการดูดซึม
·ช่วงการวัด: 0 - 100.0 องศา
· ความละเอียด: 0.1 องศา
·ความสามารถในการทำซ้ำ: ภายใน± 0.5 องศา
·ตรวจวัดสภาพน้ำ: 5 - 35 ℃ (ห้ามแช่แข็งหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง) คุณภาพน้ำ / การอยู่ร่วมกันของ ตัวทำละลาย อินทรีย์ด่างแก่กรด ฟลูออรีน เข้มข้น งดจำหน่าย
· โครงสร้างในการป้องกัน: อุปกรณ์ควบคุม ฝุ่น โครงสร้าง ป้องกัน ป้องกันหยดน้ำ (เทียบเท่า IP63)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: N อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 4 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 48 × 32 × 320 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 300g
· อุปกรณ์เสริม: ภาชนะ วัด N alkali dry cell x 4
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6648-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความขุ่น TR-30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง