(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TKφ3.2 x L100
·ช่วงอุณหภูมิ:0 - 750 ℃
·ขนาด เปลือก:φ3.2 x 100 มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:หางปลา เทอร์มินอล Y
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS316)
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:กระจก
·ประเภท เปลือก
· * ติดตั้งโดยให้อุณหภูมิของส่วนแขนเสื้ออยู่ที่ 100 ℃หรือน้อยกว่า
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 1-6537-07 | เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า | หางปลา หางปลาแฉก | Part number | TKø 3.2×L100 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ประเภท เปลือก | [ช่วงอุณหภูมิ] | 0 ถึง 750 ° C | วัสดุส่วนฝัก | สเตนเลส (SUS316) |
ขนาด เปลือก | ø 3.2×100mm | วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า | แก้ว | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง