1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด เปลือก ) TK1.6 x L100

AON MEASURING TOOL

K เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด เปลือก ) TK1.6 x L100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TKφ1.6 x L100
·ช่วงอุณหภูมิ:0 - 650 ℃
·ขนาด เปลือก:φ1.6 x 100 มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:หางปลา เทอร์มินอล Y
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS316)
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:กระจก
·ประเภท เปลือก
· * ติดตั้งโดยให้อุณหภูมิของส่วนแขนเสื้ออยู่ที่ 100 ℃หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
1-6537-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 1-6537-02 เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า หางปลา หางปลาแฉก Part number TKø 1.6×L100
รายละเอียด ประเภท เปลือก [ช่วงอุณหภูมิ] 0 ถึง 650 ° C วัสดุส่วนฝัก สเตนเลส (SUS316)
ขนาด เปลือก ø 1.6×100mm วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า แก้ว ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2m