(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:6501-00
· ตัวเครื่อง
· ความแม่นยำ:ความเร็วลม / + / - 2% rdg หรือ 0.015 m / s แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
· ฟังก์ชั่น เอาต์พุต:เอาต์พุต ดิจิตอล, USB (เปลี่ยนเป็น RS-232C อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์)
·ขนาด:88 × 51 × 188 มม
·น้ำหนัก:260 ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 6 (มี ถ่านชาร์จ "ni - cd, ni-mh"), หม้อแปลงกระแสสลับ (AC100 - 240 50/60 hz)
· อุปกรณ์เสริม:แบตเตอรี่แมงกานีส AA x 6, สายโพรบ (2 ม.) x 1, สาย USB x 1, กระเป๋าใส่ x 1
· * โพรบวัด ขายปลีก/แยกจำหน่าย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6516-11 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเร็วลม Climomaster
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง