Rubber Hardness Tester WR-105D

Rubber Hardness Tester WR-105D

【Product Specifications】
・Model number: WR-105D
・Type: Standard type
・Application: Hard rubber
・Compliance Standards: JIS K 6253, ISO7619, ASTM D 2240
・Hardness Instructions: 1 scale 1 degree
・Test load: 0 - 44450mN (0 - 4533gf)
・Allowable error: +/-1 degrees
・Size: 56 x 27 x 113mm
・Weight: 185g

Part Number
1-6462-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
19 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6462-13 in the Rubber Hardness Tester WR-105D series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6462-13 ในชุด Rubber Hardness Tester WR-105D