• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Hardness Tester WR-104A

Rubber Hardness Tester WR-104A

【Product Specifications】
・Model number: WR-104A
・Type: Standard type
・Application: General rubber
・Compliance Standards: JIS K 6253, ISO7619, ASTM D 2240
・Hardness Instructions: 1 scale 1 degree
・Test load: 550 - 8050mN (56.1 - 821.1gf)
・Allowable error: +/-1 degrees
・Size: 56 x 27 x 113mm
・Weight: 185g

Part Number
1-6462-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6462-11 in the Rubber Hardness Tester WR-104A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6462-11 ในชุด Rubber Hardness Tester WR-104A