1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น MS70

MEASURING INSTRUMENT

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น MS70
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MS70
·การชั่งน้ำหนัก:71 ก
·ขนาด แผ่นเพลท:φ85มม
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:215 × 320 × 173 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 6 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (+ 10%, -15%)
·การแสดงขั้นต่ำ:อัตราความชื้น (เลือกได้) (%) / 0.001 (0.01 / 0.1) จอแสดงผล มวล (g) /0.0001
· ความแม่นยำ การวัด:อัตราความชื้น ( มวล ตัวอย่าง 5 ก. ขึ้นไป / 1 ก. ขึ้นไป) (%) / 0.01 / 0.05 จอแสดงผล มวล (g) /0.0005
·หน่วยการวัด:อัตราความชื้น% เนื้อหา ตัน % อัตราส่วน% การ แสดง มวล g
·ช่วงอุณหภูมิการวัด (℃):30-200 ( ขั้น 1 ℃)
·เงื่อนไขการ สายต่อปลายสาย การวัดผล:โหมด มาตรฐาน โหมด เร็ว โหมด สายต่อปลายสาย อัตโนมัติ โหมด จับเวลา โหมด แมน โหมด
· อุปกรณ์เสริม:ที่ โฮลเดอร์ แผ่นเพลท , กระจกหน้า, ฝาครอบป้องกัน ส่วนจอแสดงผล, การ์ด ขั้น , สายพาวเวอร์ (2 ม.), แผ่นเพลท ตัวอย่าง x 20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต , ตัว โฮลเดอร์ แผ่นเพลท ตัวอย่าง x 2 ชิ้น, ปากคีบปลายเล็ก, ช้อน, ตัวอย่างทดสอบ, แผ่น ใยแก้ว 78 มม. φ ( กระดาษ 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต), ฝาปิด ตัวเครื่อง , CD-ROM (winct-moisture), สาย RS232C

รหัสสินค้า
1-6432-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1