(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-6355-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 99,341.00 ฿ 92,714.96 |
MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด: 0.00 - ±10.00 N, m
· ความละเอียด: 0.01 N, ม. / 1 N, ซม
· ความแม่นยำ: ±0.5% /FS
· แรงบิด: 10 N, m
·ช่วงการแสดงผล: 0.00 - ± 10.00 N, m/0 - ± 1000 N, ซม
· แรม ,หน่วยความจำ 1,000 (ค่าเฉลี่ย , ค่า สูงสุด , ค่า ต่ำ ค่า)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: นิกเกิล ไฮไดรด์ (แบบฝัง) หรือ AC100 - 240 V (หม้อแปลงกระแสสลับ ติดอยู่)
·ขนาด: 227 × 320 × 126 mm
·น้ำหนัก: 12.5 กก
· อุปกรณ์เสริม: สาย USB
·หมายเลข รุ่น: TNP-10
รหัสรุ่น |
---|
1-6355-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 99,341.00 ฿ 92,714.96 |
MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง