• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermo Label Super Mini 3k-40

Thermo Label Super Mini 3k-40

【Product Specifications】
・Model number: 3K-40
・Discoloration accuracy: +/- 2℃
・Primary color -> incident color: White -> black
・Quantity: 1 bag (20 sheets)
・Size: Base/6.5 x 11mm, Thermochromic element/φ1.5mm, 3 strand
・Temperature combination: 40 - 45 - 50℃
・Irreversibility
・Application: For temperature measurement of micro parts, such as transistor, diode, integrated circuit, resistor, transformer.
・*For indoor use.

Part Number
1-629-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-629-01 in the Thermo Label Super Mini 3k-40 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-629-01 ในชุด Thermo Label Super Mini 3k-40

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)