(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 2 ℃ความชื้น / + / - 4% RH (40 - 80% RH ที่ 20 +/- 5 ℃) ภายใน +/- 8% RH (อื่น ๆ )
·ขนาด:φ95 x 18 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 100 g
·ช่วงการวัด (ความชื้น / อุณหภูมิ):20 - 99% RH / 0 - 50 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (ความชื้น / อุณหภูมิ):1% RH / 2 ℃
·พร้อม เทอร์โมมิเตอร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-622-11 ในชุด ไฮโกรมิเตอร์ Parma II พร้อม เทอร์โมมิเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง