(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ปราศจาก โคบอลต์
·ความชื้นในการทำปฏิกิริยา:10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60% RH (6 คะแนน)
· ความแม่นยำ:± 5% (25 องศาเซลเซียส)
·โทนสีเปลี่ยนสี:เหลือง -> เขียว
·ขนาด:ประมาณ 39 x 100 มม
·ปริมาณ:1 กระป๋อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ย้อนกลับได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-620-01 ในชุด การ์ด ไฟบอกสถานะ ความชื้นไม่มี โคบอลต์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง