(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-6124-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,533.00 ฿ 14,826.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:tja-550K
·ช่วงการตั้งค่า:0 - 500 ℃
·ประเภท เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID (การปรับแต่งอัตโนมัติ)
· งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ:SV +/- 3% หรือ 3 ℃แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
· ระบบ ตั้งอุณหภูมิ:แผ่น ระบบ สัมผัสที่ กุญแจ
· เทอร์มินอล เอาต์พุต:เต้ารับ 3P ขั้วต่อแบบหัวสกรู M4
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:สูงสุด 10 A ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาด:135 × 150 × 94 มม
·ติด เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K φ3.2 x 200 มม. ( เปลือก สเตนเลส (SUS304)) ความยาว สายไฟ 1.9 ม.
รหัสรุ่น |
---|
1-6124-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,533.00 ฿ 14,826.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง