1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง เทอร์โมมิเตอร์ แอลกอฮอล์สีแดง -80 - 50 ℃

AON MEASURING TOOL

เครื่อง เทอร์โมมิเตอร์ แอลกอฮอล์สีแดง -80 - 50 ℃
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 942.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:-80 - 50 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:1 ℃
· ความยาว:300 มม
·ด้วย ยาง ป้องกันการ การรีด
· * ไม่มีการสอบเทียบ

รหัสสินค้า
1-610-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 942.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค พร้อม ยาง กันการกลิ้ง หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 0335-00 รายละเอียด มีกล่อง
ความแม่นยำ ±1°C รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท -80 ถึง 50° ซ ความยาวรวม 300mm
หมายเลขรหัส 0335-00 ความลาดเอียงขั้นต่ำ 1°C ช่วงการวัดค่า -80 ถึง 50° ซ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-610-02 ในชุด เครื่อง เทอร์โมมิเตอร์ แอลกอฮอล์สีแดง -80 - 50 ℃