(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TX10-02
·ช่วงการวัด (℃): K / -200 - 1372, E / -200 - 700, J / -200 - 1,000, T / -200 - 400
·ประเภท: มัลติฟังก์ชั่น 1ch
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ : 10 คะแนน
· ฟังก์ชั่น การแก้ไขที่ง่ายขึ้น
· คุณสมบัติ น้ำ IP54 (IEC529, JIS C 0920 อุปกรณ์ควบคุม ฝุ่นและ ป้องกันหยดน้ำ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่อัลคาไล LR6 AA x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 151 × 56 × 33 มม. (ไม่รวมประมาณการ)
·น้ำหนัก: ประมาณ 180 กรัม (รวมเซลล์)
· ความละเอียด: -200.0 - 199.9 ℃ 0.1 หรือ 1 ℃ (เวลา ความละเอียด 1 ℃) 200 ℃หรือมากกว่า: 1 ℃
·ความแม่นยำ (ตัวเครื่อง): -200.0 ถึง -100.1 ℃ / ± (0.1% rdg + 1.0 ℃), -100.0 ถึง + 199.9 ℃ / ± (0.1% rdg + 0.7 ℃), 200 ℃ขึ้นไปและเวลาในการแก้ปัญหา 1 ℃ / ± (0.2% rdg + 1 ℃) * ความแม่นยำในการชดเชยหน้าสัมผัสมาตรฐาน (รวมถึง± 0.4 ℃ แต่ในช่วงเวลาเฉลี่ยของอุณหภูมิส่วนขั้วอินพุต) * (ความแม่นยำของเทอร์โมมิเตอร์ = ความแม่นยำของร่างกาย (รวมถึงความแม่นยำในการชดเชยการสัมผัสมาตรฐาน) + ความทนทานต่อหัววัดอุณหภูมิ ). โปรดเพิ่ม ความเผื่อ ของ โพรบวัด อุณหภูมิที่คุณใช้
· ระยะเวลา การวัด: ประมาณ 1 วินาที / ครั้ง
· *โพรบวัดเซนเซอร์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
สเปค | ความละเอียด: -200.0 ถึง 199.9°C: 0.1 หรือ 1°C (ที่การสลายตัว 1°C) 200°C หรือมากกว่า: 1°C | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | TX10-02 | รุ่น | มัลติฟังก์ชั่น 1ch |
---|---|---|---|---|---|
Part number | TX10-02 | ขนาด | 151 × 56 × 33 mm (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) | น้ำหนัก | ประมาณ 180 g (รวม ถ่าน) |
รายละเอียด | ฟังก์ ฟังก์ชั่น การแก้ไขอย่างง่าย | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | หลากหลายฟังก์ชั่น 1ch พร้อม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ | ความแม่นยำ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | -200.0 ถึง -100.1°C /± (0.1%rdg+1.0°C), -100.0 ถึง +199.9°C /± (0.1% rdg+0.7°C) ที่ 200°C หรือสูงกว่า และ ความละเอียด 1°C / ± (0.2%rdg+1°C)* ความแม่นยำ ในการชดเชยจุดเชื่อมต่ออ้างอิง (รวมถึง ±0.4°C อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิ เทอร์มินอล อินพุตเป็นค่าเฉลี่ย) |
ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ | 10 ชิ้น | กันน้ำ | IP54 (กันฝุ่นและกันหยดน้ำตามมาตรฐาน IEC529 และ JIS C 0920) | รอบการวัด | ประมาณ 1 วินาที/ครั้ง |
ช่วงการวัดค่า (°C) | K/ - 200 ถึง 1372·E/ - 200 ถึง 700·J/ - 200 ถึง 1000·T/ - 200 ถึง 400 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ถ่าน × 2 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-591-12 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล 1ch Multifunction TX10-02 พร้อม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง