1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Data mini lr9604 / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แม่พิมพ์ เรซิ่น สายไฟยาว 0.45 ม

DATA LOGGER

Data mini lr9604 / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แม่พิมพ์ เรซิ่น สายไฟยาว 0.45 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LR9604 / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แม่พิมพ์ เรซิ่น
·สำหรับLR5011
·ขนาด:เซนเซอร์/ φ6 x 28 มม. ความยาวสายไฟ / 0.45 ม
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 180 ℃
·กัน กันน้ำ:JISC0920

รหัสสินค้า
1-5840-43 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,137.00

฿ 1,708.96

DATA LOGGER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เซนเซอร์/⌀6 × 28 มม. ความยาวสายไฟ/45 มม สเปค สำหรับ LR5011 รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แม่พิมพ์ เรซิ่น 45 มม
รายละเอียด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แม่พิมพ์ เรซิ่น ช่วงการวัดค่า -40 ถึง +180° ซ กันน้ำ JIS C0920

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5840-43 ในชุด Data mini lr9604 / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แม่พิมพ์ เรซิ่น สายไฟยาว 0.45 ม