(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LR5001 / เครื่องตัดไม้แบบเทอร์โมไฮโกร
· ตัวเครื่อง
·ขนาด: 79 × 28 × 57 มม
·จำนวนช่อง: อุณหภูมิความชื้น x 1ch แต่ละช่อง
·ช่วงการวัด: อุณหภูมิ / -40.0 ถึง + 85.0 ℃ความชื้น / 0 - 100% RH
· แรม ,หน่วยความจำ: ค่า ทันที: ข้อมูล 60000, ค่า ทางสถิติ / ข้อมูล 15,000 (ทันที, สูงสุด, ต่ำสุด, ค่า เฉลี่ย)
·อินเทอร์เฟซ: ระบบสื่อสาร อินฟราเรด (LR5091, 5092)
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP (SP2 หรือมากกว่า) / Vista (TM) (SP1 หรือมากกว่า) / 7
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·อุปกรณ์เสริม: Thermo-hygro เซนเซอร์ (LR9504) ขาตั้ง
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP54
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5840-31 ในชุด Data Mini Lr5001 / Thermo-Hygro Logger
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง