(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TP-4NK
·การตั้งอุณหภูมิ:-100 - 600 ℃
·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:1 ℃
· งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ:+/- 0.5% (FS) +/- 1 หลักหรือ 3 ℃แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด
·แสดงการตั้งค่าอุณหภูมิ:ระบบสัมผัสปุ่มกด, PV, SV ดิจิตอล 2 ขั้นตอน
·ประเภท เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K (φ4 x 200 มม.)
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:100 V AC 50/60 Hz MAX12A ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) * อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ โหลดไฟฟ้า เหนี่ยวนำ (มอเตอร์ ปั๊ม ฯลฯ ) เข้ากับอุปกรณ์นี้โดยตรง
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น โปรแกรม / 8 ขั้นตอน 4 รูปแบบ
· อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า กลไก ความปลอดภัย (15 A), ฟังก์ชั่น เอาต์พุต สัญญาณเตือน , การตรวจจับความผิดปกติของ เซนเซอร์
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:95 × 150.6 × 48.5 มม. (ไม่รวมประมาณการ)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 1-5825-11 | Part number | TP-4NK | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | -100 ถึง 600°C |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการตั้งอุณหภูมิ | -100 ถึง 600°C | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น โปรแกรม / 8 ขั้นตอน 4 รูปแบบ | ประเภท เซนเซอร์ | เค เทอร์โมคัปเปิล (⌀4 × 200 มม.) |
ฟังก์ชั่นความปลอดภัย | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า (15 A), ฟังก์ชั่น เอาต์พุต สัญญาณเตือน , การตรวจจับความผิดปกติของ เซนเซอร์ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ | อุปกรณ์ควบคุม การเปิด/ปิด | แสดงการตั้งค่าอุณหภูมิ | ระบบ สัมผัส กุญแจ แผ่น ต / จอแสดงผลสองระดับดิจิตอล PV/SV |
ความแม่นยำ แสดงอุณหภูมิ | ±0.5% (FS) ±1 หลักหรือ 3°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า | หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ | 1°C | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มม.) | 95 × 150.6 × 48.5 mm (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 Hz | ความจุในการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 100 V AC 50/60 Hz MAX12A ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน )*อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ โหลดเหนี่ยวนำ (มอเตอร์ ปั๊ม ฯลฯ) เข้ากับยูนิตนี้โดยตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง