(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-5804-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 62,733.00 ฿ 50,186.40 |
ANALYSIS & TESTING-RELATED | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : ATM-01
·ขนาด (มม.): 190 × 170 × 122
· แผ่นทำความร้อน : บล็อค อะลูมิเนียม ( การเคลือบผิว ลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ )
· เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์แท่ง (120 V x 60W x 1 ชิ้น)
·ช่วงอุณหภูมิการวัด: อุณหภูมิห้อง - 300 ℃
·จอแสดงอุณหภูมิ: จอแสดงผลดิจิตอล (หน่วยคือ 1 ℃)
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทาน Pt
·การปรับอุณหภูมิ: วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้าของ ไทริสเตอร์
·ช่องมองภาพ: Steinheil Loupe ที่กำลังขยาย 5 เท่า
·ปลอก: แผ่นเหล็กกล้า การเคลือบผิว อบ
·ปก: PMMA (อะคริลิค)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง : 2.2 กก
· สายพาวเวอร์: 1.5 ม. (ปลั๊ก 3P)
· * ไม่ได้ติดฝาครอบกระจก
รหัสรุ่น |
---|
1-5804-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 62,733.00 ฿ 50,186.40 |
ANALYSIS & TESTING-RELATED | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง