(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

K เทอร์โมคัปเปิล FK300 φ3.2 x L300

K เทอร์โมคัปเปิล FK300 φ3.2 x L300

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5723-03

รหัสรุ่น
1-5723-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,410.00

฿ 8,328.00

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : FK300
·ช่วงอุณหภูมิ: 0 - 200 ℃
·ขนาด เปลือก : φ3.2 x 100 มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า : 2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า : เทอร์มินอล หางปลา Y
·วัสดุเปลือกหุ้ม: สแตนเลสสตีล (SUS316) เคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์ (ฟลูออรีนเรซิน)
·วัสดุเคลือบลวดตะกั่ว: ฟลูออโรโพลีเมอร์ (เรซินฟลูออรีน)
·เปลือก ฟลูออโรโพลิเมอร์ เคลือบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5723-03

รหัสรุ่น
1-5723-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,410.00

฿ 8,328.00

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1