(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานfpt200φ3.2 x L200

เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานfpt200φ3.2 x L200

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5721-02

รหัสรุ่น
1-5721-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,047.00

฿ 8,836.50

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : FPT200
·ช่วงอุณหภูมิ: -199 - 100 ℃
·ขนาด เปลือก : φ3.2 x 200 มม
· ระบบ สาม ขดลวด Class B
·วัสดุเคลือบลวดตะกั่ว: ฟลูออโรโพลีเมอร์ (R) (เรซินฟลูออรีน)
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า : 2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า : เทอร์มินอล หางปลา Y
·วัสดุเปลือกหุ้ม: สแตนเลส (SUS316) เคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์ (R) (ฟลูออรีนเรซิน)
·เปลือก ฟลูออโรโพลิเมอร์ เคลือบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5721-02

รหัสรุ่น
1-5721-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,047.00

฿ 8,836.50

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1