(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-5719-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,768.00 ฿ 18,214.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TS-P
·ช่วงการตั้งค่า:-19.9 - 99.9 ℃
·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:0.1 ℃
· วัสดุ เปลือก เซนเซอร์:สเตนเลส (SUS316)
· มิติ เซนเซอร์:φ3.2 x 200 มม
·ความยาว สายไฟ:2 ม
· ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:+/- 0.3% FS +/- 1 หลัก
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID (การปรับจูนอัตโนมัติ ระบบ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) )
·ติด เซนเซอร์:Pt100Ω
· มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง:135 × 145 × 95 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC95 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์ 15 ก
·ความสามารถในการ การเชื่อมต่อสายไฟ:ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สูงสุด 15 A
· อุปกรณ์เสริม:สายพาวเวอร์ 2 ม. สำหรับ 1 เฟส 100 V 1 เฟส 200 V
· * ไม่รวมปลั๊กพ่วงสำหรับเฟสเดียว 200 V.
· * ติดตั้งโดยให้อุณหภูมิของส่วนแขนเสื้ออยู่ที่ 100 ℃หรือน้อยกว่า
รหัสรุ่น |
---|
1-5719-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,768.00 ฿ 18,214.40 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง